Dieses Produkt kann online nur angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Innendienst oder Außendienst.
Jetzt anmelden zur Anzeige Ihrer persönlichen Ansprechpartner
Anfragen
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Auswerfer
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Über den Auswerfer können Werkstücke automatisiert vom Futter ausgestoßen werden.
- Passend zu: ROTA NCE 165-53 KV
- Durchmesser: 14 mm
Technische Daten SBS-A-E 165
ØA [mm] | 53 |
---|---|
B [mm] | 29.9 |
ØC [mm] | 4.8 |
ØD [mm] | 14 |
E min. [mm] | 10 |
E max. [mm] | 100 |
F [mm] | 35 |
K | M16x1.5 |
Rezensionen zum Produkt SBS-A-E 165
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.