arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-A-W 215 Abbildung ähnlich

SBS-A-W 215

Zubehör Drehfutter Standard
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit Auswerfer
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Über den Auswerfer können Werkstücke automatisiert vom Futter ausgestoßen werden.
  • Passend zu: ROTA THW plus 215-66
Technische Daten:
  • Durchmesser: 14 mm
ØA [mm] 66
B [mm] 50
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14
E min. [mm] 10
E max. [mm] 100
F [mm] 35
K M16x1.5