SBS-G-E 165
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1300320
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse geschlossen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA NCE 165-53 KV
- Gewicht: 0.4 kg
Technische Details
ØA [mm] | 53 |
---|---|
B [mm] | 29.9 |
K | M16x1.5 |
Gewicht [kg] | 0.4 |