SBS-S-E 260
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1300317
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Spritzdüsen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
- Passend zu: ROTA NCE 260-81
- Durchmesser: 32 mm
- Gewicht: 2.2 kg
Technische Details
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 48 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 67 |
H | M6 x 10 |
Gewicht [kg] | 2.2 |