arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-S-E 315 Abbildung ähnlich

SBS-S-E 315

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 1344115

Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit Spritzdüsen
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
  • Passend zu: ROTA NCE 315-106
Technische Daten:
  • Durchmesser: 32 mm
ØA [mm] 104
B [mm] 5
ØC [mm] 70
ØD [mm] 32
F [mm] 47
ØG [mm] 85
H M6 x 10