SBS-S-W 315
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703251
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Spritzdüsen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
- Passend zu: ROTA THW plus 315-104
- Durchmesser: 32 mm
- Gewicht: 4.6 kg
Technische Details
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 70 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 47 |
ØG [mm] | 85 |
K | M16x1.5 |
Gewicht [kg] | 4.6 |