arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-T-C2 260 Abbildung ähnlich

SBS-T-C2 260

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 8705185

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Passend zu: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
Technische Daten:
  • Durchmesser: 65.5 mm
  • Gewicht: 3.2 kg
ØC [mm] 61
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 96.8
ØG [mm] 40
H M5 x 10
K M27
Gewicht [kg] 3.2