arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-T-E 165 Abbildung ähnlich

SBS-T-E 165

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 1300323

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Passend zu: ROTA NCE 165-53 KV
Technische Daten:
  • Durchmesser: 46.5 mm
  • Gewicht: 1.4 kg
ØC [mm] 42
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 0
E max. [mm] 110
F [mm] 104.5
ØG [mm] 30
H M4 x 8
K M27
Gewicht [kg] 1.4