SBS-T-E 315
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1344116
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA NCE 315-106
- Durchmesser: 80.5 mm
- Gewicht: 4.6 kg
Technische Details
ØC [mm] | 75 |
---|---|
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110 |
F [mm] | 104.5 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Gewicht [kg] | 4.6 |