SBS-T-W 260-65
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703693
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA THW plus 260-81
- Durchmesser: 65.5 mm
- Gewicht: 2.9 kg
Technische Details
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 33 |
ØC [mm] | 61 |
ØD [mm] | 65.5 |
E min. [mm] | 33 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 76.4 |
ØG [mm] | 40 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Gewicht [kg] | 2.9 |