arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-T-W 315-103 Abbildung ähnlich

SBS-T-W 315-103

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 8703260

Versandfertig in 3-6 Tagen
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Passend zu: ROTA THW plus 315-104
Technische Daten:
  • Durchmesser: 103 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
ØA [mm] 104
B [mm] 37
ØC [mm] 97
ØD [mm] 103
E min. [mm] 38
E max. [mm] 105.8
F [mm] 78
ØG [mm] 70
H M6 x 12
K M27
Gewicht [kg] 4.7