SCDR 81x31x12
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1500117
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dichtrahmen
- Passend zu Sauger Cups mit Saugfläche 80 x 28 mm
- Abmessungen: 81 x 31 x 12 mm
- Gewicht: 0.01 kg
Technische Details
Länge [mm] | 81 |
---|---|
Breite [mm] | 31 |
Höhe [mm] | 12 |
Gewicht [kg] | 0.01 |
Lieferumfang
Dichtrahmen