arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SCDR 81x43x12

SCDR 81x43x12

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1500118

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Dichtrahmen
  • Passend zu Sauger Cups mit Saugfläche 80 x 40 mm
Technische Daten:
  • Abmessungen: 81 x 43 x 12 mm
  • Gewicht: 0.01 kg
Länge [mm] 81
Breite [mm] 43
Höhe [mm] 12
Gewicht [kg] 0.01

Lieferumfang
Dichtrahmen