SG5A 125-77.8-40
5-Achs Backen
Ident.-Nr. 1322988
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs-Backe, grip
- Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
- Schnittstelle 1: W-125-2
- Abmessungen: 125 x 77,8 x 40 mm
- Spannstufe: 18 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 14
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 77.8 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben