arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SG5A-B 160-73-50

SG5A-B 160-73-50

5-Achs Backen

Ident.-Nr. 432617

Versandfertig ab Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs Backe beweglich
  • Passend zu: KSC3 160
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 73 x 50 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 3.6 kg
Breite [mm] 160
Tiefe [mm] 73
Höhe [mm] 50
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 3.6

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken