SGA-1 160-110-22
Adapterplatte
Ident.-Nr. 430798
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Passend zu: KSG 100
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 160 x 110 x 22 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 14
- Gewicht: 4.1 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 110 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 4.1 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken