SGA-1 192-130-22
Adapterplatte
Ident.-Nr. 430801
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Passend zu: KSG 125
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 192 x 130 x 22 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 14
- Gewicht: 3.9 kg
Technische Details
Breite [mm] | 192 |
---|---|
Tiefe [mm] | 130 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 3.9 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken