SGA-3 125-39-19
Adapterplatte
Ident.-Nr. 432719
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Passend zu: KSC3 80
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 125 x 39 x 19 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.7 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 39 |
Höhe [mm] | 19 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.7 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken