SGA-3 180-62-22
Adapterplatte
Ident.-Nr. 432471
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Passend zu: KSC3 125
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 180 x 62 x 22 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
Breite [mm] | 180 |
---|---|
Tiefe [mm] | 62 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken