SGA-3 256-125-22
Adapterplatte
Ident.-Nr. 432616
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Adapterplatte, fest
- Passend zu: KSC3 160
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 256 x 125 x 22 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 5.5 kg
Technische Details
Breite [mm] | 256 |
---|---|
Tiefe [mm] | 125 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 5.5 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken