arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGA-4 180-62-22

SGA-4 180-62-22

Adapterplatte

Ident.-Nr. 432493

Versandfertig in 3-6 Tagen
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Adapterplatte, fest
  • Passend zu: KSC-F 125
  • Schnittstelle 1: W-38
Technische Daten:
  • Abmessungen: 180 x 62 x 22 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 1.9 kg
Breite [mm] 180
Tiefe [mm] 62
Höhe [mm] 22
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.9

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken