SGAL-F 160-85-50
Alu Backen
Ident.-Nr. 432625
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Alu Backe fest
- Passend zu: KSC-F 160-480
- Abmessungen: 160 x 85 x 50 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
Breite [mm] | 160 |
---|---|
Tiefe [mm] | 85 |
Höhe [mm] | 50 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 2 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben