arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGAL-F 80-48-28

SGAL-F 80-48-28

Alu Backen

Ident.-Nr. 432733

Verfügbarkeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Alu Backe fest
  • Passend zu: KSC-F 80-214
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80,4 x 48 x 28 mm
  • Anzahl Rasterbohrungen: 12
  • Gewicht: 0.4 kg
Breite [mm] 80.4
Tiefe [mm] 48
Höhe [mm] 28
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben