SGM-G3 125-16-33
Mittelbacken
Ident.-Nr. 1474207
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mittelbacke grip
- Passend zu: KSC3 125
- Abmessungen: 125 x 16 x 33 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.45 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 16 |
Höhe [mm] | 33 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.45 |
Lieferumfang
Systembacke