arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGM-G3 80-24-28

SGM-G3 80-24-28

Mittelbacken

Ident.-Nr. 1474206

Verfügbarkeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Mittelbacke grip
  • Passend zu: KSC3 80
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 24 x 28 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breite [mm] 80
Tiefe [mm] 24
Höhe [mm] 28
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.4

Lieferumfang
Systembacke