SGP-3 256-170-22
Pendelplatten
Ident.-Nr. 432615
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Pendelplatte, beweglich
- Passend zu: KSC3 160, KSC-F 160
- Schnittstelle 1: W-38
- Abmessungen: 256 x 170 x 22 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 7.4 kg
Technische Details
Breite [mm] | 256 |
---|---|
Tiefe [mm] | 170 |
Höhe [mm] | 22 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 7.4 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6-fach-Wendebacken