arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Konsolen

SKQ

Beschreibung

Konsolen für das Abheben von SCHUNK Spannmitteln vom Maschinentisch und zur Erhöhung der Zugänglichkeit der Maschinenspindel zum Werkstück.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

SKQ 80/125-1

SKQ 80/125-1

Ident.-Nr. 1363520
Versandfertig ab Lager
  • Länge  250 mm
  • Breite  156 mm
  • Höhe  70 mm
SKQ 125-2

SKQ 125-2

Ident.-Nr. 1423758
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  340 mm
  • Breite  162 mm
  • Höhe  100 mm
SKQ 160-1

SKQ 160-1

Ident.-Nr. 1423759
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Länge  320 mm
  • Breite  197 mm
  • Höhe  100 mm

Zubehör für SKQ

Die folgenden Komponenten machen das Produkt SKQ noch produktiver – die passende Ergänzung für höchste Funktionalität, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.