SKQ 160-1
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1423759
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsole eckig
- Zum Abheben des Spannmittels vom Maschinentisch und zur Erhöhung der Zugänglichkeit
- Passend zu: KSC3 160
- Breite: 197 mm
- Höhe: 100 mm
- Gewicht: 13 kg
Technische Details
Länge [mm] | 320 |
---|---|
Breite [mm] | 197 |
Höhe [mm] | 100 |
Lieferumfang
Konsole eckig