arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA-PDK 40

SPA-PDK 40

Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

Ident.-Nr. 40108422

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Positionierdorn
  • Zur Positionierung von Spanninseln, Spannstationen und Spannmodulen
Technische Daten:
  • Schaftdurchmesser: 25g6
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.021 mm
  • Positioniergenauigkeit: < 0.049 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Schaftdurchmesser 25g6
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.021
Positioniergenauigkeit [mm] < 0.049
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Positionierdorn