SP-VL mini 30-6-SPA
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 435640
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Zentrierbolzen
- Abmessungen: Ø90 x 30 mm
- Haltekraft M6: 15 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 1.1 kg
Technische Details
A [mm] | 30 |
---|---|
Haltekraft M6 [kN] | 15 |
Planparallelität [mm] | 0.02 |
Gewicht [kg] | 1.1 |
Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, 1 Spannbolzen, Befestigungsschraube, Betriebsanleitung