SPB-VLK 50
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1317936
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzenverlängerung
- Zum Abheben des Werkstücks und zur Reduzierung der Störkontur
- Mit Positionierbolzen
- Abmessungen: Ø98 x 50 mm
- Haltekraft M8: 25 kN
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 1.7 kg
Technische Details
Haltekraft M8 [kN] | 25 |
---|---|
Planparallelität [mm] | 0.02 |
Gewicht [kg] | 1.7 |
Lieferumfang
Spannbolzenverlängerung, Schraube, Hülse, Gewindestift