SRP-2
Abricht- und Reinigungsplatte
Ident.-Nr. 118101
SRP-2, Abricht- und Reinigungsplatte
- Verzahnung Seite 1: 1/16" x 90°
- Verzahnung Seite 2: 3/32" x 90°
- Höhe H: 30 mm
- Länge L: 250 mm
- Breite B: 126 mm
Technische Details
Verzahnung Seite 1 | 1/16" x 90° |
---|---|
Verzahnung Seite 2 | 3/32" x 90° |
Höhe H [mm] | 30 |
Länge L [mm] | 250 |
Breite B [mm] | 126 |
Gewicht [kg] | 7 |