SSH-A SW10-148
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703302
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausklinkschlüssel
- Zum schnellen Wechseln der Backen bei Kraftspannfuttern mit Backenschnellwechsel
- Mit Sicherheitsmechanismus
- Passend zu: ROTA THW plus 260-81, 315-104; ROTA NCX 315-106
- Schlüsselweite: 10
- Länge: 148 mm
- Gewicht: 0.224 kg
Technische Details
Sechskant | 10 |
---|---|
Länge [mm] | 148 |
Gewicht [kg] | 0.224 |