SSH-A SW6-128
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8705452
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ausklinkschlüssel
- Zum schnellen Wechseln der Backen bei Kraftspannfuttern mit Backenschnellwechsel
- Mit Sicherheitsmechanismus
- Passend zu: ROTA THW3 200-52, 225-66, 265-81, 315-104, 400-128; ROTA NCX 165-53
- Schlüsselweite: 6
- Länge: 128 mm
- Gewicht: 0.12 kg
Technische Details
Sechskant | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 128 |
Gewicht [kg] | 0.12 |