Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Drehmomentschlüssel
- Zum Betätigen von SCHUNK Handspannfuttern
- Integrierte Knarrenfunktion
- Vierkantantrieb
- Passend zu: ROTA-S flex 1000, 1200, 1400; ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA-ML flex 2+2 630, 800, 1000, 1200; ROTA-S plus 500-162, 630-252, 800-252, 1000-402
- Vierkant-Anschluss: 3/4"
- Min. Drehmoment: 80 Nm
- Max. Drehmoment: 400 Nm
- Gewicht: 2.4 kg
Technische Daten SSH-D-3/4" 80-400
Vierkant-Anschluss | 3/4" |
---|---|
Min. Drehmoment [Nm] | 80 |
Max. Drehmoment [Nm] | 400 |
Gewicht [kg] | 2.4 |
Rezensionen zum Produkt SSH-D-3/4" 80-400
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.