arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SSH-MN Ø160-228 Abbildung ähnlich

SSH-MN Ø160-228

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 8700320

Versandfertig ab Lager
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Montageschlüssel
  • Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
  • Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
  • Passend zu: ROTA NC 500-160; ROTA NCF 500-160; ROTA THW 630-160
Technische Daten:
  • Durchlass: 160 mm
  • Länge: 228 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
Länge [mm] 228
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] 160
Gewicht [kg] 4.7