SSH-MN Ø165-228
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1446103
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
- Passend zu: ROTA THW3 500-165, 630-165
- Durchlass: 165 mm
- Länge: 228 mm
Technische Details
Länge [mm] | 228 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 165 |