SSH-MN Ø86-228
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8700249
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
- Passend zu: ROTA NCD 255-86, 280-86
- Durchlass: 86 mm
- Länge: 228 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische Details
Länge [mm] | 228 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 86 |
Gewicht [kg] | 2.1 |