SSH-MR Ø104-150-1
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703907
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Rohrausführung mit zwei Betätigungsnasen
- Passend zu: ROTA THW plus 315-104
- Durchlass: 104 mm
- Länge: 150 mm
- Gewicht: 4.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 150 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 104 |
Gewicht [kg] | 4.5 |