arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SSH-MR Ø66-130 Abbildung ähnlich

SSH-MR Ø66-130

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 1301752

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Montageschlüssel
  • Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
  • Rohrausführung mit zwei Betätigungsnasen
  • Passend zu: ROTA NCE 210-66
Technische Daten:
  • Durchlass: 66 mm
  • Länge: 130 mm
  • Gewicht: 0.7 kg
Länge [mm] 130
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] 66
Gewicht [kg] 0.7