SSH-MR Ø81-150
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703906
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Rohrausführung mit zwei Betätigungsnasen
- Passend zu: ROTA NCX 260-81; ROTA THW plus 260-81
- Durchlass: 81 mm
- Länge: 150 mm
- Gewicht: 3 kg
Technische Details
Länge [mm] | 150 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 81 |
Gewicht [kg] | 3 |