SSH-MR Ø81-165
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1301753
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Rohrausführung mit zwei Betätigungsnasen
- Passend zu: ROTA NCE 260-81
- Durchlass: 81 mm
- Länge: 165 mm
- Gewicht: 1.5 kg
Technische Details
Länge [mm] | 165 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 81 |
Gewicht [kg] | 1.5 |