SSH-MR Ø86-150
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8703837
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Rohrausführung mit zwei Betätigungsnasen
- Passend zu: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
- Durchlass: 86 mm
- Länge: 150 mm
- Gewicht: 3.02 kg
Technische Details
Länge [mm] | 150 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 86 |
Gewicht [kg] | 3.02 |