arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SSH-MS Ø230-275 Abbildung ähnlich

SSH-MS Ø230-275

Zubehör Drehfutter Standard

Ident.-Nr. 88000243

Versandfertig in 3-6 Tagen
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Montageschlüssel
  • Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
  • Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
  • Passend zu: ROTA NC 800-230
Technische Daten:
  • Durchlass: 230 mm
  • Länge: 275 mm
Länge [mm] 275
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] 230