SSH-MS Ø350-292
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 8704038
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Montageschlüssel
- Zur Montage von Kraftspannfuttern auf der Drehmaschine
- Schlüsselausführung mit in den Gewindering einrastenden Mitnahmestiften
- Passend zu: ROTA NC 1000-350
- Durchlass: 350 mm
- Länge: 292 mm
Technische Details
Länge [mm] | 292 |
---|---|
Passend zu Durchgangsbohrung [mm] | 350 |