Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Sechskant-Spannschlüssel
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Mit Auswerfmechanismus
- Kurze Ausführung.
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 160, 200; ROTA-M flex 2+2 260, 315
- Schlüsselweite: 12
- Länge: 160 mm
- Gewicht: 0.57 kg
Technische Daten SSH-SK SW12-160
Sechskant | 12 |
---|---|
Länge [mm] | 160 |
Gewicht [kg] | 0.57 |
Rezensionen zum Produkt SSH-SK SW12-160
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.