SSH-SK SW16-230
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1330894
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Sechskant-Spannschlüssel
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Mit Auswerfmechanismus
- Kurze Ausführung.
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Schlüsselweite: 16
- Länge: 230 mm
- Gewicht: 1.9 kg
Technische Details
Sechskant | 16 |
---|---|
Länge [mm] | 230 |
Gewicht [kg] | 1.9 |