SSH-SK SW19-330
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1448214
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Sechskant-Spannschlüssel
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Mit Auswerfmechanismus
- Kurze Ausführung.
- Passend zu: ROTA-M flex 2+2 500, 630; ROTA ML flex 2+2 800, 1000, 1200
- Schlüsselweite: 19
- Länge: 330 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Technische Details
Sechskant | 19 |
---|---|
Länge [mm] | 330 |
Gewicht [kg] | 2.5 |