arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Ident.-Nr. 8704921

SSH-SL SW12-260

Sechskant-Spannschlüssel
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Sechskant-Spannschlüssel
  • Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
  • Mit Auswerfmechanismus
  • Lange Ausführung.
  • Passend zu: ROTA-S plus 2.0 160, 200; ROTA-M flex 2+2 260, 315
Technische Daten:
  • Schlüsselweite: 12
  • Länge: 260 mm
  • Gewicht: 0.73 kg

Technische Daten SSH-SL SW12-260

Sechskant 12
Länge [mm] 260
Gewicht [kg] 0.73

Rezensionen zum Produkt SSH-SL SW12-260

Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.

    Downloads

    Gesamtkatalog Drehfutter 2022