Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Vierkant-Spannschlüssel lang
- Zur manuellen Betätigung von SCHUNK Handspannfuttern
- Lange Ausführung.
- Passend zu: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- Schlüsselweite: 24
- Länge: 600 mm
- Gewicht: 5.4 kg
Technische Daten SSH-VL SW24-600
Innenvierkant | 24 |
---|---|
Länge [mm] | 600 |
Gewicht [kg] | 5.4 |
Rezensionen zum Produkt SSH-VL SW24-600
Melden Sie sich bitte an, um Rezensionen zu erstellen.